??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409724 - SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409724
Artikelnummer des Herstellers
1409724
Kurzbeschreibung
Ventilstecker
Langbeschreibung
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356900683
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
41
Bemessungsspannung
24 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
CSAus
Polzahl
3
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
Verschmutzungsgrad
3
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
TPU
Bauform des Steckverbinders
Plug
Statusanzeige vorhanden
Ja
Art der Beschaltung
Z diode
GTIN
4046356900683
Herstellerproduktbezeichnung
Ventilstecker
Herstellerproduktbeschreibung
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Steckgesicht des Ventilsteckers um 180° gedreht
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
25
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft