??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409528 - SAC-HZ-3P-M12MR/ 0,5-542/M12FR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409528
Product number of the Manufacturer
1409528
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 0,5 m
Manufacturer Type Description
SAC-HZ-3P-M12MR/ 0,5-542/M12FR
Preview
GTIN-Code
4055626017822
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
250 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
3
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
U.S. cables for hazardous locations
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
yellow
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
conception pour réseau en étoile
No
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.500 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4055626017822
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PVC, jaune, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 0,5 m
Product type
SAC-HZ-3P-M12MR/ 0,5-542/M12FR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !