??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409212 - PRC 5-FT25-MC4-150
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409212
Product number of the Manufacturer
1409212
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Traversée de paroi, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil max.: 4 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 150. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer Type Description
PRC 5-FT25-MC4-150
Preview
GTIN-Code
4046356864343
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
classe d’inflammabilité
V0
température de fonctionnement minimum
-40 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
température ambiante maximale
105 °C
matière du revêtement du contact
Ag
Insertion cycles, min.
100
matériau de boîtier
PPE
avec écran de raccordement
No
polarisation
not available
longueur du câble
0.150 m
section du conducteur
4 mm^2
avec filetage
No
GTIN
4046356864343
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Traversée de paroi, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur d'appareil face arrière, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil max.: 4 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle, longueur de câble: 150. Cet article est également disponible avec d'autres longueurs de câbles. Pour vos besoins, veuillez contacter votre filiale locale de PHOENIX CONTACT.
Manufacturer product family
PRC 35
Product type
PRC 5-FT25-MC4-150
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés