??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409204 - SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409204
Artikelnummer des Herstellers
1409204
Kurzbeschreibung
Y-Verteiler
Langbeschreibung
Y-Verteiler, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt, Gewinde M12-Buchse nicht drehbar
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356865036
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
29
Bemessungsspannung
60 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC
Nettogewicht
0.030 kg
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
90 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold
Verschmutzungsgrad
1
Werkstoff des Gehäuses
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
Ausführung des Sensor-Aktor-Adapters
Y-Adapter
GTIN
4046356865036
Herstellerproduktbezeichnung
Y-Verteiler
Herstellerproduktbeschreibung
Y-Verteiler, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt und Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, PIN 2+4 gebrückt, Gewinde M12-Buchse nicht drehbar
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-Y/2XFS B S21 SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
5
Mengenstaffel
5
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen