??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1408948 - NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1408948
Product number of the Manufacturer
1408948
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, indice de protection: IP65/IP67, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, coloris: noir, Ethernet
Manufacturer Type Description
NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
Preview
GTIN-Code
4046356856768
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
14
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC PAS 61076-3-117
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
2 m
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7; SF/UTP
case connector connection 1
IEC-PAS 61076-3-117 variant 14
case connector connection 2
IEC-PAS 61076-3-117 variant 14
color anti-kink sleeve
Black
locking lever present
Yes
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
put-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356856768
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier plastique Push-Pull, Line, longueur : 2 m
Product type
NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !