??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1408948 - NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1408948
Artikelnummer des Herstellers
1408948
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356856768
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
14
Schutzart (IP)
IP67
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-117
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/UTP
Länge
2 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
2x2xAWG26/7; SF/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356856768
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse, Line, Länge 2 m
Herstellerprodukttyp
NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft