??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1408809 - SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1408809
Artikelnummer des Herstellers
1408809
Kurzbeschreibung
Powerleitung
Langbeschreibung
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356838733
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
T-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Power supply
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
black-gray RAL 7021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-30 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-50 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
1.500 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
T power
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356838733
Herstellerproduktbezeichnung
Powerleitung
Herstellerproduktbeschreibung
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: T, auf Buchse gerade M12, Kodierung: T, Kabellänge: 2 m, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen