??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1408742 - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1408742
Artikelnummer des Herstellers
1408742
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356828642
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP20
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard, U.S. cables
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
0.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
1.200 mm
GTIN
4046356828642
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 0,5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MRD/ 0,5-93E/R4AC US
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen