??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1408739 - NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12FRD US
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1408739
Product number of the Manufacturer
1408739
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur femelle coudé M12 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 0,5 m
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12FRD US
Preview
GTIN-Code
4046356828666
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
EAC-RoHS, UL Listed
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard, U.S. cables
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
angled
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
D-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
0.500 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1.200 mm
GTIN
4046356828666
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles exempt d'halogène, blindé, connecteur mâle coudé M12 / IP67, détrompage: D, sur Connecteur femelle coudé M12 / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 0,5 m
Product type
NBC-M12MRD/ 0,5-93E/M12FRD US
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés