국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1408 6.500
Gühring
Reiben
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_1408.prj},{NB=1408 6.500},{J21=1408 6.500},{A11=6.500},{B3=63},{B4=63.000},{B5=101},{B6=28.000},{B71=100.300},{C4=38},{C12=1},{C2=63},{C3=6.300},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.100},{BLD=1},{ID12000=9014080065000},{ID12100=0},{B8=0.700},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,500 DIN8093-A RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN8093~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00630105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014080065000.dxf},{ID10003=9014080065000.stp},{ID10004=9014080065000_prop.xml},{ID10005=A_9014080065000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1408 - DIN8093~ HM MASCH.-REIBAHLE
Bill of material
1408 6.500
Identifizierende Bestellnummer
1408 6.500
1408 6.500
Produktbezeichnung
VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,500 DIN8093-A RN
VHM MASCH,-REIBAHLEN 6,500 DIN8093-A RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
VHM
Normnummer
DIN8093~
Schneidendurchmesser min.
6.500
6.500
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
63
63
mm
Nutzlänge
63.000
63.000
mm
Gesamtlänge
101
101
mm
Schneidenlänge max.
28.000
28.000
mm
Funktionslänge
100.300
100.300
mm
Schaftlänge
38
38
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
63
63
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.300
6.300
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
6
Drallrichtung
N
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.100
0.100
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00630105
ZYL00630105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성