??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407821 - SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407821
Product number of the Manufacturer
1407821
Description short
Câble multiconducteur
Description long
Connecteur femelle M12, coudé, 6 pôles, avec câble multiconducteurs raccordé, pour répartiteur pour capteurs/actionneurs avec emplacements M8, longueur de câble : 10 m
Manufacturer Type Description
SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
Preview
GTIN-Code
4046356857499
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Tension nominale
30 V
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
6
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Sensor/actuator box
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356857499
Manufacturer product designation
Câble multiconducteur
Manufacturer product description
Connecteur femelle M12, coudé, 6 pôles, avec câble multiconducteurs raccordé, pour répartiteur pour capteurs/actionneurs avec emplacements M8, longueur de câble : 10 m
Product type
SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés