??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407531 - NBC-10,0-93B/M12FSD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407531
Artikelnummer des Herstellers
1407531
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-10,0-93B/M12FSD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356778367
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
4 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4046356778367
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
Herstellerprodukttyp
NBC-10,0-93B/M12FSD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen