??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407520 - NBC-MSD/ 1,0-93B/R4QC SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407520
Artikelnummer des Herstellers
1407520
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 1 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-MSD/ 1,0-93B/R4QC SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356778251
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
D-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PVC
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
Codierung (Kopf 2)
D - data
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
PROFINET
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4046356778251
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 1 m
Herstellerprodukttyp
NBC-MSD/ 1,0-93B/R4QC SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen