??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407519 - NBC-MSD/10,0-93B/R4RC SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407519
Product number of the Manufacturer
1407519
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 10 m
Manufacturer Type Description
NBC-MSD/10,0-93B/R4RC SCO
Preview
GTIN-Code
4046356778244
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
1 A
couleur de la gaine
green RAL 6018
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
RJ45
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4046356778244
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: D, sur connecteur mâle droit RJ45 Push-Pull / IP67, longueur de câble: 10 m
Product type
NBC-MSD/10,0-93B/R4RC SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés