??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407457 - NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407457
Artikelnummer des Herstellers
1407457
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356775786
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
90 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
RJ45
Nennspannung
30 V
Bemessungswert des Stromes
1 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
5 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
1.050 mm
GTIN
4046356775786
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, geschirmt, Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 5 m
Herstellerprodukttyp
NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen