??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407439 - NBC- 1,0-94B/FS SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407439
Product number of the Manufacturer
1407439
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 1 m
Manufacturer Type Description
NBC- 1,0-94B/FS SCO
Preview
GTIN-Code
4046356775601
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
85 °C
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC-RoHS
Pole number
8
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
2 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1.050 mm
GTIN
4046356775601
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: A, longueur de câble: 1 m
Product type
NBC- 1,0-94B/FS SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés