??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407358 - NBC-MSD/ 5,0-93E SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407358
Product number of the Manufacturer
1407358
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Manufacturer Type Description
NBC-MSD/ 5,0-93E SCO
Preview
GTIN-Code
4046356774864
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
5 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
1.200 mm
GTIN
4046356774864
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12 / IP67, détrompage: D, sur extrémité libre, longueur de câble: 5 m
Product type
NBC-MSD/ 5,0-93E SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés