??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1407336 - SAC-5P-10,0-28R/FR SCO RAIL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1407336
Product number of the Manufacturer
1407336
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires
Manufacturer Type Description
SAC-5P-10,0-28R/FR SCO RAIL
Preview
GTIN-Code
4046356774529
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
not relevant
Blindé (O/N)
Yes
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Railway applications
matériau de la gaine du câble
PE-X
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
type de connection côté terrain
not relevant
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
Black
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-50 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
120 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
90 °C
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
zinc die-cast
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
genre (M/F) de connection côté terrain
Not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.500 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356774529
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, longueur de câble: 10 m, pour application ferroviaires
Product type
SAC-5P-10,0-28R/FR SCO RAIL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés