1407 12.000
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1407.prj},{NB=1407 12.000},{J21=1407 12.000},{A11=12.000},{B3=60.000},{B4=80},{B5=80},{B6=28},{B71=79.100},{C12=1},{C2=100},{C3=10.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.053},{BLD=1},{ID12000=9014070120000},{ID12100=0},{B8=0.900},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D3=7},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=HM MASCH,-REIBA.EU 12,000 DIN8090-B RN},{J3=GG},{H3=HM-BEST,},{J1=DIN8090~},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HW},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014070120000.dxf},{ID10003=9014070120000.stp},{ID10004=9014070120000_prop.xml},{ID10005=A_9014070120000.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1407 - DIN8090~ HM REIBAHLE
Bill of material
1407 12.000
Identifizierende Bestellnummer
1407 12.000
1407 12.000
Produktbezeichnung
HM MASCH,-REIBA.EU 12,000 DIN8090-B RN
HM MASCH,-REIBA.EU 12,000 DIN8090-B RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HM-BEST,
Normnummer
DIN8090~
Schneidendurchmesser min.
12.000
12.000
mm
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
Kraglänge
60.000
60.000
mm
Nutzlänge
80
80
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Schneidenlänge max.
28
28
mm
Funktionslänge
79.100
79.100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
100
100
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
10.000
10.000
mm
Schneidrichtung
R
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
Anzahl Schneiden
6
Drallrichtung
L
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Masse (Gewicht)
0.053
0.053
kg
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01000105
ZYL01000105
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성