??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1406864 - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1406864
Product number of the Manufacturer
1406864
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Manufacturer Type Description
SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
Preview
GTIN-Code
4046356781862
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-104
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Food processing industry
matériau de la gaine du câble
PP-EPDM
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M8
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
gray RAL 7035
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
105 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
105 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
Knurl material
Polypropylene (PP)
type de connection côté boitier
M8
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.250 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
1.500 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356781862
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle coudé M8, longueur de câble: 1,5 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Product type
SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés