??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406864 - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406864
Artikelnummer des Herstellers
1406864
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356781862
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Food processing industry
Werkstoff des Kabelmantels
PP-EPDM
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M8
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7035
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
105 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Werkstoff der Rändel
Polypropylen (PP)
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A-codiert
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356781862
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FR FB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen