??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406850 - SAC-4P- 1,5-600/M 8FR FB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406850
Artikelnummer des Herstellers
1406850
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P- 1,5-600/M 8FR FB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356781725
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Schutzart (IP)
IP65
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Food processing industry
Werkstoff des Kabelmantels
PP-EPDM
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
not relevant
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7035
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Werkstoff der Rändel
Polypropylen (PP)
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M8
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.250 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1.500 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356781725
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-4P- 1,5-600/M 8FR FB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen