??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406603 - VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406603
Artikelnummer des Herstellers
1406603
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Kabellänge: 2 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356476164
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/UTP
Länge
2 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
2x2xAWG26/7; SF/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356476164
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Einbaubuchse, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse, Line, Länge 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft