??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1406519 - VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1406519
Product number of the Manufacturer
1406519
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 4, 100 Mbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0
Preview
GTIN-Code
4046356476133
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
13
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/UTP
longueur
2 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7; SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
IEC-PAS 61076-3-117 variant 14
locking lever present
No
pin assignment
1:1
type of anti-kink sleeve
moulded-on
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356476133
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, CAT5e, blindé, 2 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu lagon), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP67 boîtier métallique Push-Pull, Line, longueur 2 m
Product type
VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !