??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406408 - VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-20,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406408
Artikelnummer des Herstellers
1406408
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 4, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-20,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356764100
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
52
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Ja
Länge
20 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
Variable
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356764100
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 20 m, Polzahl: 4, PROFINET
Herstellerprodukttyp
VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-20,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft