??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406113 - NBC-M12MR/ 2,0-94B/M12MR US
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406113
Artikelnummer des Herstellers
1406113
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MR/ 2,0-94B/M12MR US
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356799362
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
27
Durchmesser
6.400 mm
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS
Polzahl
8
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Nein
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Ja
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard, U.S. cables
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Nennspannung
48 V
Bemessungswert des Stromes
2 A
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
Anzahl der Adern
8
schleppkettentauglich
Nein
Kabelabgang (Kopf 2)
gewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
M12
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
26
Codierung (Kopf 2)
A - standard
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
Dicke der Isolierung
1.050 mm
GTIN
4046356799362
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gewinkelt M12 / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MR/ 2,0-94B/M12MR US
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
US
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen