??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1405983 - SAC-5P- 2,0-924/FR SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1405983
Product number of the Manufacturer
1405983
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PVC, gris, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, Connecteur non blindé
Manufacturer Type Description
SAC-5P- 2,0-924/FR SCO
Preview
GTIN-Code
4046356800457
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
27
diamètre
6.900 mm
Norme d'application
not available
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP68
sans halogène
No
matériau
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
matière du revêtement du contact
Ni/Au
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard, U.S. cables
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
Grey
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-30 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
75 °C
Nombre de conducteurs
5
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
angled
type de connection côté boitier
M12
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Type of plug-in contact (head 2)
Female (socket)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
A-coded
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
2 m
Category (capacity)
CANopen®
GTIN
4046356800457
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble préconfectionné pour bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-pôles, PVC, gris, blindé, extrémité libre, sur connecteur femelle coudé M12, détrompage: A, longueur de câble: 2 m, Connecteur non blindé
Product type
SAC-5P- 2,0-924/FR SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
US
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés