??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1405866 - VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1405866
Product number of the Manufacturer
1405866
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
Description long
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: D, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 2 m, 0,14 mm², Ethernet flexible CAT5, 2 paires, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238737
Manufacturer Type Description
VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0
Preview
flame retardant
not relevant
material connector of connector housing connection 1
not relevant
material connector of connector housing connection 2
not relevant
GTIN-Code
4046356475976
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Indice de protection IP
IP67
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC
catégorie
5
Blindé (O/N)
Yes
cable type
SF/FTP
longueur
2 m
type of connector connection 1
M12
type of connector connection 2
not relevant
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AWG-size
26
cable construction
2x2xAWG26/7, SF/UTP
case connector connection 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
case connector connection 2
not relevant
locking lever present
No
pin assignment
1:1
suitable for cable guide chain
No
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
number of connectors connection 2
1
GTIN
4046356475976
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
Manufacturer product description
Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PUR, bleu lagon RAL 5021, blindé, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, détrompage: D, sur extrémité libre, Montage face arrière, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 2 m, 0,14 mm², Ethernet flexible CAT5, 2 paires, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1238737
Product type
VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés