??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1405772 - VS-PPC/PL-OE-93E-LI/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1405772
Artikelnummer des Herstellers
1405772
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 100 MBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet
Herstellertypbezeichnung
VS-PPC/PL-OE-93E-LI/5,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356475945
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Schutzart (IP)
IP65
Anwendungsnorm
IEC PAS 61076-3-117
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/UTP
Länge
5 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
26
Kabelkonstruktion
2x2xAWG26/7; SF/UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
GTIN
4046356475945
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Kunststoffgehäuse auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 m
Herstellerprodukttyp
VS-PPC/PL-OE-93E-LI/5,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft