??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1405552 - VS-04-C-SDA/PH/0,3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1405552
Artikelnummer des Herstellers
1405552
Kurzbeschreibung
USB-Kabel
Langbeschreibung
USB-Kabel, Polzahl: 4, USB 2.0
Herstellertypbezeichnung
VS-04-C-SDA/PH/0,3
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356460576
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
not relevant
geschirmt
Nein
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
USB-A
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe des Mantels
grau
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
Kabelkonstruktion
2xAWG28 + 2xAWG24
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356460576
Herstellerproduktbezeichnung
USB-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
USB-Kabel, einseitig mit USB-Steckverbinder konfektioniert Steckertyp: A, Einzel-Pfostenstecker, Länge:0,3 m
Herstellerprodukttyp
VS-04-C-SDA/PH/0,3
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft