??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1404863 - SAC-8P-500,0-94D
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1404863
Product number of the Manufacturer
1404863
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, blindé, longueur de câble: 500 m
Manufacturer Type Description
SAC-8P-500,0-94D
Preview
GTIN-Code
4046356725316
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
4
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
EAC
Pole number
8
sans halogène
No
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PVC (reinforced) UV-resistant
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
30 V
couleur de la gaine
black RAL 9005
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
500 m
Category (capacity)
Ethernet
épaisseur de l’isolation
0.800 mm
GTIN
4046356725316
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, blindé, longueur de câble: 500 m
Product type
SAC-8P-500,0-94D
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444995
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !