??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1404755 - VS-M12MS-FR-94F-LI/ 1,0 NHF EL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1404755
Product number of the Manufacturer
1404755
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau
Manufacturer Type Description
VS-M12MS-FR-94F-LI/ 1,0 NHF EL
GTIN-Code
4046356716666
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
degré de protection (IP) monté
IP67
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
2 A
suitable for cable guide chain
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
GTIN
4046356716666
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau
Product type
VS-M12MS-FR-94F-LI/ 1,0 NHF EL
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !