??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1404644
Product number of the Manufacturer
1404644
Description short
Connecteur de puissance
Description long
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage T, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Manufacturer Type Description
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
Preview
GTIN-Code
4046356707756
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Tension nominale
63 V
rated current
12 A
Norme d'application
IEC 61076-2-111
classe d’inflammabilité
V0
certificats et homologations
cULus Recognized
poids net
0.025 kg
type d'interverrouillage
Screw locking
température ambiante maximale
85 °C
matière du revêtement du contact
Au
degré de salissure
3
Number of power contacts
0
catégorie de surtension
III
avec raccordement pour le conducteur PE
No
Insertion cycles, min.
100
Conductor connection method
Screw connection
type et nature de la surface du boitier
PA
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
type de boitier
straight
section minimum de conducteur
0.750 mm^2
avec écran de raccordement
No
Number of control contacts
4
Number of data contacts
0
Construction form of the plug connector
M12
polarisation
T-coded
External cable diameter, min.
8 mm
External cable diameter, max.
10 mm
Blindé (O/N)
No
max. connectable conductor cross-section
1.500 mm^2
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Material used for the thread ring
Zinc die-cast, nickel-plated
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
GTIN
4046356707756
Manufacturer product designation
Connecteur de puissance
Manufacturer product description
Connecteur de puissance, Puissance, 4-pôles, non blindé, connecteur femelle droit M12, Détrompage T, Raccordement vissé, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg11, diamètre extérieur du câble 8 mm ... 10 mm, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V
Product type
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85366990
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés