??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404644 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404644
Artikelnummer des Herstellers
1404644
Kurzbeschreibung
Power-Steckverbinder
Langbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellertypbezeichnung
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356707756
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
63 V
Bemessungsstrom
12 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized
Nettogewicht
0.025 kg
Art der Verriegelung
Screw locking
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
Verschmutzungsgrad
3
Anzahl Leistungskontakte
0
Überspannungskategorie
III
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Steckzyklen, min.
100
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
Ausführung der Gehäuseoberfläche
PA
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
Ausführung des Gehäuses
gerade
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
Schirmanschluss vorhanden
Nein
Anzahl Steuerkontakte
4
Anzahl Datenkontakte
0
Bauform des Steckverbinders
M12
Codierung (Kopf 1)
T-codiert
Kabelaußendurchmesser, min.
8 mm
Kabelaußendurchmesser, max.
10 mm
geschirmt
Nein
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
Statusanzeige vorhanden
Nein
Werkstoff des Gewinderings
Zinc die-cast, nickel-plated
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
GTIN
4046356707756
Herstellerproduktbezeichnung
Power-Steckverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
Power-Steckverbinder, Leistung, 4-polig, ungeschirmt, Buchse gerade M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Leitungsaußendurchmesser 8 mm ... 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 63 V
Herstellerprodukttyp
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen