??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404504 - SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404504
Artikelnummer des Herstellers
1404504
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte, 480 MBit/s, CAT5e
Herstellertypbezeichnung
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356698467
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Breite
50.700 mm
Höhe
87.500 mm
Werkstoff
PBT
Ausführung der Oberfläche
not relevant
GTIN
4046356698467
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 1×USB (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauform A; 1× D-SUB 9 (Buchse/Stift); 1×RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
Herstellerprodukttyp
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen