??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404501 - SI-FP-D1A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404501
Artikelnummer des Herstellers
1404501
Kurzbeschreibung
Datenfrontplatte
Langbeschreibung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 1x D-SUB 9 (Buchse/Buchse)
Herstellertypbezeichnung
SI-FP-D1A
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356698436
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
22
Breite
50.700 mm
Höhe
87.500 mm
Werkstoff
PBT
Ausführung der Oberfläche
not relevant
GTIN
4046356698436
Herstellerproduktbezeichnung
Datenfrontplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff, 1x D-SUB 9 (Buchse/Buchse)
Herstellerprodukttyp
SI-FP-D1A
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen