??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404397 - VS-M12MS-IP20-93C-LI/2,0 WL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404397
Artikelnummer des Herstellers
1404397
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, 4-polig, Kabellänge: 2 m
Herstellertypbezeichnung
VS-M12MS-IP20-93C-LI/2,0 WL
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356693585
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
11
Durchmesser
6.500 mm
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
not available
Polzahl
4
halogenfrei
Nein
geschirmt
Ja
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
Kabellänge konfigurierbar
Nein
Nennspannung
48 V
Farbe des Mantels
green RAL 6018
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-40 °C
Anzahl der Adern
4
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
not relevant
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
Aderquerschnitt AWG, max.
22
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
Dicke der Isolierung
0.900 mm
GTIN
4046356693585
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m
Herstellerprodukttyp
VS-M12MS-IP20-93C-LI/2,0 WL
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft