??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404374 - VS-IP20-IP20-93C/10
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404374
Artikelnummer des Herstellers
1404374
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 4, CAT5, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
VS-IP20-IP20-93C/10
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356692434
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
13
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/TQ
Länge
10 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
green RAL 6018
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
schleppkettentauglich
Ja
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356692434
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Länge 10 m
Herstellerprodukttyp
VS-IP20-IP20-93C/10
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444210
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft