??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404368 - VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404368
Artikelnummer des Herstellers
1404368
Kurzbeschreibung
Leitung
Langbeschreibung
Leitung, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET
Herstellertypbezeichnung
VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356692373
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP20
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
EAC
Kategorie
5
geschirmt
Ja
Kabeltyp
SF/TQ
Länge
1 m
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
M12
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
Farbe des Mantels
green-yellow RAL 6018
flammwidrig
not relevant
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AWG-Querschnitt
22
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF-UTP
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
Farbe der Knickschutztülle
grau
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
not relevant
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
not relevant
Pinbelegung
1:1
Art der Knickschutzhülle
angespritzt
schleppkettentauglich
Nein
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
GTIN
4046356692373
Herstellerproduktbezeichnung
Leitung
Herstellerproduktbeschreibung
Leitung, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET
Herstellerprodukttyp
VS-M12FSBPS-IP20-93B/1,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft