??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404245 - VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404245
Artikelnummer des Herstellers
1404245
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1260716
Herstellertypbezeichnung
VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356681759
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
40
Bemessungsspannung
48 V
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-25 °C
max. Betriebstemperatur
85 °C
Schutzart (IP, montiert)
IP67
max. Umgebungstemperatur
85 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Steckzyklen, min.
100
Werkstoff des Gehäuses
PA 6.6
Schirmanschluss vorhanden
Ja
Codierung (Kopf 1)
not available
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Ohne
Kabellänge
5 m
Einschraubgewinde
M12
mit Gewinde
Nein
GTIN
4046356681759
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) , Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb< 0,1%) Art.-Nr.: 1260716
Herstellerprodukttyp
VS-M12FSEC-OE-93E-LI/5,0
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft