??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1404078 - SAC-5P-M12MS/10,0-600 FB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1404078
Product number of the Manufacturer
1404078
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12MS/10,0-600 FB
Preview
GTIN-Code
4046356676342
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
29
Indice de protection IP
IP65
Tension nominale
48 V
rated current
4 A
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
Pole number
5
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
Yes
matière du revêtement du contact
Ni/Au
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
No
Indicateur de statut existant (O/N)
No
Areas of application for signal and data transmission
Food processing industry
matériau de la gaine du câble
PP-EPDM
longueur de cable réseau configurable
No
avec affichage LED
No
version avec cable utilisable pour mise à la terre
Yes
type de connection côté terrain
M12
Utilisation pour produit
couleur de la gaine
gray RAL 7035
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
suitable for cable guide chain
Yes
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
Knurl material
Polypropylene (PP)
type de connection côté boitier
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
conception pour réseau en étoile
No
Coding
A - standard
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
10 m
Category (capacity)
not relevant
Resistant to welding beads
No
GTIN
4046356676342
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
Manufacturer product description
Câbles pour capteurs/actionneurs, 5-pôles, PP-EPDM exempt d'halogène, gris RAL 7035, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 10 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Product type
SAC-5P-M12MS/10,0-600 FB
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
1
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés