??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1404007 - SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1404007
Artikelnummer des Herstellers
1404007
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM, grau RAL 7035, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellertypbezeichnung
SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356677530
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
17
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstrom
4 A
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
Polzahl
4
Schutzart (IP, montiert)
IP65
halogenfrei
Ja
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
geschirmt
Nein
Statusanzeige vorhanden
Nein
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Food processing industry
Werkstoff des Kabelmantels
PP-EPDM
Kabellänge konfigurierbar
Nein
LED-Anzeige vorhanden
Nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
Verwendung für Produkt
Farbe des Mantels
gray RAL 7035
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
105 °C
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
105 °C
schleppkettentauglich
Ja
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
Werkstoff der Rändel
Polypropylen (PP)
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
Kabelabgang (Kopf 1)
gewinkelt
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
strahlenvernetzt
Nein
Codierung (Kopf 2)
not relevant
torsionstauglich
Nein
Hybridleitung
Nein
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
Schweißperlenfest
Nein
GTIN
4046356677530
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM, grau RAL 7035, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel
Herstellerprodukttyp
SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft