??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403995 - NBC-M12MSD/30,1-93B/M12MSD AB1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403995
Product number of the Manufacturer
1403995
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), longueur de câble: 30,1 m, Variante client
Manufacturer Type Description
NBC-M12MSD/30,1-93B/M12MSD AB1
Preview
GTIN-Code
4046356676113
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.500 mm
Norme d'application
IEC 61076-2-101
certificats et homologations
not available
Pole number
4
degré de protection (IP) monté
IP65
sans halogène
No
polarisation
D-coded
Blindé (O/N)
Yes
Areas of application for signal and data transmission
Standard
matériau de la gaine du câble
PVC
longueur de cable réseau configurable
No
nominal voltage
48 V
valeur nominale du courant
4 A
couleur de la gaine
green RAL 6018
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-40 °C
Nombre de conducteurs
4
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
not relevant
Conductor cross-section, max.
0.340 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
22
Coding
D - data
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
30.100 m
Category (capacity)
PROFINET
épaisseur de l’isolation
0.900 mm
GTIN
4046356676113
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), longueur de câble: 30,1 m, Variante client
Product type
NBC-M12MSD/30,1-93B/M12MSD AB1
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !