??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403922 - SAC-5P-MS/ 0,5-920/MS SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403922
Product number of the Manufacturer
1403922
Description short
Câble préconfectionné pour bus
Description long
Câble pour système de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble : 0,5 m
Manufacturer Type Description
SAC-5P-MS/ 0,5-920/MS SCO
GTIN-Code
4046356673891
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
sans halogène
No
Blindé (O/N)
No
longueur de cable réseau configurable
No
suitable for cable guide chain
No
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
GTIN
4046356673891
Manufacturer product designation
Câble préconfectionné pour bus
Manufacturer product description
Câble pour système de bus, CANopen®, DeviceNet™, 5 pôles, PUR exempt d'halogène, gris, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, longueur de câble : 0,5 m
Product type
SAC-5P-MS/ 0,5-920/MS SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !