??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1403737 - QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1403737
Artikelnummer des Herstellers
1403737
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung
Langbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
Herstellertypbezeichnung
QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356665117
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Schutzart (IP)
IP66
Bemessungsspannung
690 V
Bemessungsstrom
20 A
Anwendungsnorm
not available
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, VDE Zeichengenehmigung, DNV GL, IECEE CB Scheme
Länge
82.600 mm
Breite
33.4 mm
Höhe
33.4 mm
Nettogewicht
0.107 kg
Polzahl
5
Art der Verriegelung
Schraube
Farbe des Gehäuses
schwarz
Werkstoff des Kontaktes
Cu
halogenfrei
Nein
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Ausführung
Connector
Werkstoff des Gehäuses
PA
Anschlussart des Prozessanschlusses
IDC connection
Durchgangswiderstand
0.003 0173-1#05-AAA559#002
verriegelbar
Nein
mechanische Kodierung vorhanden
Ja
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz
schwarz
Steckrichtung
straight
Einbauvariante
Front mounting
Farbe des separaten Adapterstücks
not relevant
Querschnitt des Anschlusses (feindrähtig)
2.500 mm^2
Querschnitt des Anschlusses (eindrähtig)
2.500 mm^2
Anzahl der Anschlüsse je Pol
1
Oberflächenbehandlung der Kontakte
versilbert
Gewindeanschlussgröße
M20
Pol-Kennzeichnung
1, 2, 3, N, PE
max. Dauertemperaturbeständigkeit
100 °C
GTIN
4046356665117
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführung
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m
Herstellerprodukttyp
QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85444290
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen