??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
14037 - Induktiver Sensor, Ringsensor
Stückliste
14037
Maßzeichnung
Artikelnummer des Herstellers
14037
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Ringsensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, quaderförmig, 30 mm Höhe, Kunststoff, PA12‐GF30, Impulsdauer 100 ms, Empfindlichkeitseinstellung mittels Poti, DC 3‐Draht, 10...30 VDC, dynamisches Ausgangsverhalten, Schließer, NPN‐Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101068559
Name des Herstellers
Turck
Herstellertypbezeichnung
BI6R-W30-DAN6X-H1141
Verpackungsmenge
1
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen