??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403391 - Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403391
Product number of the Manufacturer
1403391
Description short
Prolongateur de câble
Description long
Prolongateur de câble QUICKON, noir, 3 pôles + PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pour câble de diamètre 6 mm ... 12 mm uniquement bride avec contacts réf 1642182
Manufacturer Type Description
Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
GTIN-Code
4046356650755
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
not relevant
certificats et homologations
not available
avec raccordement pour le conducteur PE
No
plombage
No
avec verrouillage
No
Size of connection thread
not relevant
conception CEM
No
Nombre d'entrées de câble
0
type d'entrée de câble
not relevant
polarisation
without
GTIN
4046356650755
Manufacturer product designation
Prolongateur de câble
Manufacturer product description
Prolongateur de câble QUICKON, noir, 3 pôles + PE, 0,75 mm2 ... 1,5 mm2 / 500 V / 15 A, pour câble de diamètre 6 mm ... 12 mm uniquement bride avec contacts réf 1642182
Product type
Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !