??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1403391 - Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1403391
Artikelnummer des Herstellers
1403391
Kurzbeschreibung
Leitungsverbinder
Langbeschreibung
QUICKON-Leitungsverbinder, schwarz, 3 + PE-polig, 0,75 mm² ... 1,5  mm² / 500 V / 15 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 12 mm. nur Flansch mit Kontakten von Art. 1642182
Herstellertypbezeichnung
Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
Internationale Artikelnummer
4046356650755
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Anwendungsnorm
not available
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
not relevant
Zertifikat/Zulassung
not available
PE-Anschluss vorhanden
Nein
Dichtung vorhanden
Nein
Verriegelung vorhanden
Nein
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
Anzahl der Kabeleinführungen
0
Anordnung der Kabelzuführung
not relevant
Codierung (Kopf 1)
without
GTIN
4046356650755
Herstellerproduktbezeichnung
Leitungsverbinder
Herstellerproduktbeschreibung
QUICKON-Leitungsverbinder, schwarz, 3 + PE-polig, 0,75 mm² ... 1,5  mm² / 500 V / 15 A, für Kabeldurchmesser 6 mm ... 12 mm. nur Flansch mit Kontakten von Art. 1642182
Herstellerprodukttyp
Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft