??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403384 - SAC-8PY-M/0,15-285/FR-F VP SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403384
Product number of the Manufacturer
1403384
Description short
Répartiteur en Y
Description long
Répartiteur en Y, 8 pôles, blindé, connect. droit M12-SPEEDCONNEC, détromp. A, sur connect. fem. coudé M12-SPEEDCONNEC, détromp. A avec câble PUR blindé, long. : 0,15 m et connect. fem. droit M12-SPEEDCONNEC, détromp. A
Manufacturer Type Description
SAC-8PY-M/0,15-285/FR-F VP SCO
GTIN-Code
4046356651462
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
45
Tension nominale
30 V
rated current
2 A
Norme d'application
not available
classe d’inflammabilité
HB
température de fonctionnement minimum
-25 °C
température de fonctionnement maximum
90 °C
certificats et homologations
not available
poids net
0.075 kg
degré de protection (IP) monté
IP67
température ambiante maximale
90 °C
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
degré de salissure
1
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
polarisation
A-coded
Blindé (O/N)
Yes
Material used for the thread ring
zinc die-cast
Sensor/actuator adapter design
Y adapter
GTIN
4046356651462
Manufacturer product designation
Répartiteur en Y
Manufacturer product description
Répartiteur en Y, 8 pôles, blindé, connect. droit M12-SPEEDCONNEC, détromp. A, sur connect. fem. coudé M12-SPEEDCONNEC, détromp. A avec câble PUR blindé, long. : 0,15 m et connect. fem. droit M12-SPEEDCONNEC, détromp. A
Product type
SAC-8PY-M/0,15-285/FR-F VP SCO
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
150
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444290
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !