??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403376 - VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403376
Product number of the Manufacturer
1403376
Description short
Câble de réseau
Description long
Câble de réseau, 8-pôles, connecteur mâle droit M12, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Manufacturer Type Description
VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0
Preview
GTIN-Code
4046356649629
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
11
diamètre
6.400 mm
Norme d'application
not available
certificats et homologations
not available
Pole number
8
sans halogène
No
Blindé (O/N)
Yes
matériau de la gaine du câble
PUR
longueur de cable réseau configurable
No
type de connection côté terrain
M12
nominal voltage
30 V
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
Nombre de conducteurs
8
suitable for cable guide chain
No
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
type d'entrée de câble, côté départ
straight
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
Conductor cross section (AWG), max.
26
Coding
not relevant
Torsion-resistant
No
Hybrid cable
No
longueur de câble préassemblé
15 m
épaisseur de l’isolation
1.050 mm
GTIN
4046356649629
Manufacturer product designation
Câble de réseau
Manufacturer product description
Câble Ethernet équipé, blindé, à 4 paires, AWG 26 souple (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), Connecteur mâle M12 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur 15 m
Product type
VS-M12MS-IP20-94B-LI/15,0
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
1
Minimum Order Quantity
25
Quantity Scale
1
Customs tariff number
85444210
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !